Placas de montaje intermedias, MPF
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Placas de montaje intermedias, MPF
Estas placas de relleno proporcionan una superficie de montaje plana en armarios unidos cuando la placa de montaje no está instalada a ras con el marco. La superficie de montaje continua permite aprovechar el espacio de manera más eficiente.
Detalles
Ventajas
Recursos
Vídeo
Accesorios
Características
- Descripción: Cubre el hueco entre dos placas de montaje adyacentes, proporcionando una superficie continua de trabajo en dos armarios combinados.
- Material: Acero cincado de 2 mm.
- Cantidad por embalaje: 1 placa con accesorios de montaje.
- Beneficio: el espacio disponible para el montaje de componentes y equipo aumenta, lo que permite montar los componentes a todo lo ancho del gabinete; la superficie de montaje continua permite a los clientes montar componentes entre los dos gabinetes, asegurando un uso eficiente del espacio
- Comentario: Las placas de montaje dentro del conjunto de gabinetes no pueden montarse en la posición más posterior si se va a fijar la placa de relleno entre ellas
Especificaciones
Espesor
2mm
Espesor
14ga
Material
Acero dulce
Acabado
Zinc plateado
Manual de instalación/Hoja de instrucciones

Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.