Cubierta abatible mediana, tipo 1
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Cubierta abatible mediana, tipo 1
La caja de conexión mediana con tapa con bisagra, Tipo 1, tiene un rango de tamaños de 16 x 12 pulg. a 36 x 30 pulg., disposición de montaje para panel opcional, y cumple con los requisitos de funcionalidad básicos para aplicaciones en interiores que no requieren gabinetes herméticos al aceite o al polvo.
Estándares del sector
Certificado UL 50, 50E; Tipo 1; archivo N.º E27567
cUL Listed per CSA C22.2 No 40; Type 1; File No. E27567
NEMA/EEMAC Tipo 1
CSA, File 42184: Type 1
IEC 60529, IP30
Detalles
Recursos
Características
- Bisagras a tope en la puerta
- Se suministran pernos de collarín para montar el panel opcional.
- Cerrojos ranurados empotrados; cerrojos opcionales disponibles
- Orificios de montaje en la parte trasera del gabinete
Especificaciones
Código de color
ANSI 61
Color
Gris
Material
Acero dulce
Acabado
Polvo recubierto
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.