Centro de modificaciones 293
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Centro de modificaciones 293
El ModCenter 280 de nVent HOFFMAN es reconocido como la solución de modificación automatizada más versátil para el mecanizado y la construcción de gabinetes y paneles de control eléctrico. El ModCenter de Hoffman automatiza el largo y costoso proceso tradicional de fabricación de paneles de control, enfocándose, entre otras, en tareas como las de medición, marcado, taladrado, roscado, fresado, grabado y mucho más, en cualquier gabinete o panel de control, de cualquier material, incluidos los materiales a prueba de explosiones.
Detalles
Recursos
Características
- El ModCenter es la solución de modificación automatizada más versátil en el mercado actual. Con un diseño y controles de vanguardia, el ModCenter es conocido por su:
- Las mejores velocidades de corte de su clase
- Precisión repetida
- Capacidad de manejo del tamaño del gabinete
- Facilidad de uso
- Capacidad para gabinetes de hasta 93.7 pulgadas/2380 mm de alto por 86 pulgadas/2200 mm de ancho
- Acelere su producción y mejore la calidad y la uniformidad de la fabricación de paneles eléctricos.
- Reduzca los errores humanos y cualquier inquietud de seguridad mediante modificaciones automatizadas.
- Capacidad para convertir datos CAD a formato CNC
- La pantalla protectora protege al operador durante el uso del ModCenter de Hoffman
- Capacidad para medir, taladrar, fresar, roscar y grabar con exactitud y precisión, rapidez y repetibilidad
- Husillos de rosca de bola para lograr orificios y cortes precisos
- Procesamiento dual: gabinete y panel de montaje al mismo tiempo
- Capaz de cortar toda una serie de materiales, incluidos los paneles eléctricos a prueba de explosiones
- Unidad motriz de husillo de alta frecuencia
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.