Perfiles de montaje, CP
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Perfiles de montaje, CP
Este carril de montaje se puede cortar a medida y es ideal para fijar componentes con tuercas deslizantes.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Perfil de montaje con o sin patrón de taladros a 25 mm. Utilice las tuercas deslizantes GLM para facilitar el montaje de los componentes.
- Material: Acero galvanizado.
- Cantidad por embalaje: 10 x 2 m.
- Beneficio: una solución de montaje flexible de componentes con requisitos especiales de fijación
- Cantidad de paquetes: 10 rieles
Especificaciones
Espesor
0.06in
Espesor
1.5mm
Acabado
Galvanizado
Material
Acero dulce
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.