Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
P2ALB12_LiftingBar; PROLINE G2; P2ALB12; P2ALB13; P2ALB14; P2ALB15; P2ALB16; P2ALB17; P2ALB18; P2ALB19; P2ALB20; P2ALB21; P2ALB22; P2ALB23; P2ALB24; P2ALB5; P2ALB26; P2ALB27; P2ALB28; P2ALB29; P2ALB30 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Barras de elevación ProLine G2

Las barras de elevación brindan la mejor distribución de la carga al elevar gabinetes unidos, cada uno de los cuales contiene hasta 3000 lb por bahía de equipo y cableado. Las barras se montan en la parte superior de los bloques de esquina del marco del gabinete y no requieren la extracción de la cubierta superior para la instalación. El kit consta de dos barras, tornillos y arandelas.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 0.25in
Espesor 6.3mm
Acabado Zinc plateado
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.