Base de pedestal ProLine G2
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Base de pedestal ProLine G2
Las bases de pedestal ProLine G2 instaladas debajo del gabinete brindan espacio para que los cables entren desde abajo.
Detalles
Recursos
Características
- Cuatro paneles de acceso para opciones de gestión de cableado en la base del gabinete
- Soportes de esquina de aluminio fundido robustos para un rendimiento superior bajo carga
- Los bloques de esquina pueden instalarse en la base del marco independiente de las placas de recubrimiento, permitiendo que las placas de cubierta se adjunten después de la integración y justo antes del envío.
- Apilable hasta 400 mm de altura usando el kit de estiba de base de pedestal (no incluido)
- 100 mm u opciones de 200 mm
- Para mantener una clasificación ambiental Tipo NEMA 12 la placa de montaje también debe usarse en la base del gabinete.
- Herrajes de instalación incluidos
Especificaciones
Espesor
1.52mm
Espesor
16ga
Color
Jet Black
Acabado
Polvo recubierto
Código de color
RAL 9005
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.