Puertas de ProLine-PC para frente superior
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Puertas de ProLine-PC para frente superior
Las puertas de ventana se ajustan a la parte frontal superior del marco de PC y tienen bisagras en el lado izquierdo. Un sistema de cierre de 2 puntos es operado por un bisel pequeño al ras con inserto de herramienta para abrir ubicado en el lado inferior derecho de la puerta. También están disponibles otros insertos y una manija abatible al ras. Tamaños señalados también disponibles en acero inoxidable.
Detalles
Recursos
Características
- Las puertas tienen juntas de espuma en su lugar y pernos de tierra.
- Bisel pequeño empotrado con inserto para abrir con herramienta incluido; otras opciones de manija disponibles.
Especificaciones
Espesor
1.9mm
Espesor
14ga
Color
Gris claro
Acabado
Polvo recubierto
Código de color
RAL 7035
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.