Canaleta de divisor, tipo 1
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Canaleta de divisor, tipo 1
Canaleta divisora, Tipo 1, divide los conductores del circuito del alimentador en varios conductores de circuito derivado. Incluye bloques de terminales preinstalados para sistemas de distribución de potencia de tres y cuatro cables.
Estándares del sector
CSA C22.2 n.° 76, archivo n.° 42184, tipo 1
NEMA/EEMAC Type 1 IEC 60529, IP30
Detalles
Recursos
Características
- Chiqueadores de varios tamaños en cada lado
- Cubiertas con bisagras
- Orificios de montaje en la parte trasera
- Incluye terminal mecánica de conexión a tierra de un sólo punto.
- Accesorio divisor de tierra (barra de tierra) disponible
Especificaciones
Código de color
ANSI 61
Color
Gris
Material
Acero dulce
Acabado
Polvo recubierto
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.