Perfil para brazo articulado, S2MT
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Perfil para brazo articulado, S2MT
Los tubos Syspend 281-Max brindan integridad estructural y actúan como tubo para el cableado del equipo. Los tubos se conectan a los componentes del sistema con 6 tornillos de fijación en cada extremo del tubo. Los tornillos de fijación permiten un fácil ajuste y nivelación del sistema. Los tornillos de fijación se proporcionan con sellador de roscas que proporciona conexiones seguras.
Detalles
Recursos
Vídeo
Características
- Los tornillos de fijación se proporcionan con los acoplamientos del sistema, no con los tubos.
- Los tubos de 750 mm y más largos incluyen plantilla de perforación para ayudar a perforar y roscar los orificios cuando el tubo se corta a la longitud deseada.
- El sistema de brazo HMI Syspend 281 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 281 lb (127.7 kg)
Especificaciones
Material
Aluminio
Acabado
Anodizado
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.