Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

SYSPENDVLMotArmPair Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Brazo Syspend VL-Motion, tipo 4

El brazo de movimiento VL Syspend es un brazo colgante de movimiento vertical para elevar, bajar y cambiar la posición del gabinete HMI sin esfuerzo. El contrapeso de resorte de gas puede ajustarse para cargas de 30 a 100 lb. La manija de liberación y el mecanismo de bloqueo son ideales para aplicaciones en las que la vibración de la máquina sea una preocupación. La manija de liberación está incluida en el brazo y es necesaria para operar el brazo.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Mantiene la clasificación de gabinete NEMA Tipo 4 y 12 e IEC IP66 cuando se instala correctamente según las instrucciones de HOFFMAN.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.