Accesorio telescópico de pasacables
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Accesorio telescópico de pasacables
Los conectores telescópicos sirven para ajustar la longitud del ducto sin tener que cortarlo ni soldarlo. La longitud se puede ajustar fácilmente de 1,50 pulgadas a 13,50 pulgadas (343 mm). Se conecta a otras secciones del ducto y protege alambres y cables contra el polvo, en una amplia gama de aplicaciones industriales.
Detalles
Recursos
Características
- Los conectores telescópicos sirven para ajustar la longitud del ducto sin tener que cortarlo ni soldarlo.
- La longitud es fácilmente ajustable entre 1.50 pulgadas y 13.50 pulgadas (343 mm)
- Se conecta a otras secciones del ducto y protege alambres y cables del polvo en una amplia gama de aplicaciones industriales.
Especificaciones
Código de color
ANSI 61
Color
Gris
Material
Acero dulce
Acabado
Polvo recubierto
Caso práctico
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.