Calentadores seguros al tacto Touch-Safe
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Calentadores seguros al tacto Touch-Safe
Proteja los equipos electrónicos y mecánicos de las bajas temperaturas, la condensación y la corrosión con este calentador que mantendrá temperaturas estables en el gabinete mediante el uso de convección natural que da como resultado la circulación de aire caliente.
Estándares del sector
cURus Component Recognized; File No. E150057
IP 20
CE
Detalles
Recursos
Características
- Resistencia PTC del elemento calefactor, limitación de temperatura
- Protección de doble aislamiento
- Clip de montaje para riel DIN de 35 mm, EN 60 715
- Montaje vertical
- Carcasa de plástico UL 94 V-0
Especificaciones
Color
Negro
Material
De plástico
Acabado
Suave mate
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.