Ultrx, tipo 4X
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Ultrx, tipo 4X
Con una protección excepcional contra la corrosión y los elementos, las líneas limpias y el diseño moldeado y en relieve del gabinete de fibra de vidrio Ultrx los convierten en los más elegantes y estéticamente agradables de su clase.
Estándares del sector
Inflamabilidad del gabinete evaluada según UL 508A
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3, 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E619977
Enclosure flammability evaluated per UL 508A
Window flammability evaluated per UL 508A
Archivo CSA N.º 42186: Tipo 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
NEMA/EEMAC Type 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
IEC 60529, IP66
Meets NEMA Type 3RX requirements
Detalles
Recursos
Características
- El material de fibra de vidrio moldeado por compresión tiene excelentes cualidades de temperatura y resistencia química y exhibe propiedades físicas sobresalientes, incluida la resistencia a los impactos
- La fibra de vidrio se perfora, taladra y lima fácilmente
- La junta de espuma de una sola pieza sin costuras asegura un sello hermético al agua y al polvo
- El gabinete puede girarse 180 grados para bisagras izquierdas y derechas
- Los blindajes antigoteo moldeados son estándar con cada gabinete
- La ventana de policarbonato resistente a impactos está permanentemente adherida en su sitio
- Con cada gabinete se incluyen soportes de montaje de fibra de vidrio y tornillos de fijación de acero inoxidable
- El exclusivo diseño de la bisagra permite una apertura de puerta estándar de 180 grados con una apertura máxima de 270 grados
- Las bisagras de la puerta son reemplazables
- Pestillo de un cuarto de vuelta de acero inoxidable de tipo 316
- Disponible con cierre de llave o manija para candado opcional
- Relieves DIN moldeados
- Los salientes moldeados en la puerta proporcionan previsiones de montaje adicionales
- Los rieles de montaje integrados proporcionan un ajuste infinito del panel de adelante y hacia atrás
- El bolsillo para datos opcional es termoplástico de alto impacto
Especificaciones
Material
Fibra de vidrio
Color
Gris claro
Código de color
RAL 7035
Acabado
Suave mate
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Referencia adicional
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.