Techo con ventilación | Armarios autoportantes, CVR
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Techo con ventilación | Armarios autoportantes, CVR
El techo con ventilación proporciona una solución rentable de ventilación natural que a su vez impide la entrada de insectos y polvo.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Techo elevado con ranuras de ventilación de 2,5 mm y filtro.
- Material: Chapa de acero de 1,5 mm. Material del filtro: EU 4 según DIN 24185.
- Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
- Resistencia a la temperatura: 100°C.
- Protección: Cumple con IP 31 | TYPE 1.
- Cantidad por embalaje: 1 pieza con soportes de montaje y filtro de ventilación.
- Nota: Aumenta la altura del armario en 40 mm.
Especificaciones
Espesor
1.5mm
Espesor
16ga
Color
Gris claro
Material
Acero dulce
Acabado
Polvo recubierto
Código de color
RAL 7035
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.