Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack
El rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack se utiliza para montaje en pared y para asegurar equipos en rack de 19 pulgadas en salas de telecomunicaciones y otras ubicaciones. El rack ofrece bisagras hacia la izquierda o hacia la derecha para adaptarse a una variedad de aplicaciones. Estos racks de marco abierto son ideales para aplicaciones de cableado de alta densidad. VersaRack es ideal para IDF (marcos de distribución intermedios), equipos de rack remotos de 19 pulg., automatización de edificios, seguridad y muchas otras aplicaciones.
Estándares del sector
Con capacidad nominal de hasta 100 lb con un factor de seguridad 4X
Rated to 100 lbs. with a 4X safety factor
EIA 310-D
Detalles
Recursos
Características
- Diseñado para adaptarse a todos los equipos de rack estándar de 19 pulgadas
- El montaje sencillo con una sola herramienta reduce el tiempo y el coste de instalación
- Los pasadores de pivote de carga por resorte proporcionan bisagras a la izquierda o a la derecha; los pasadores se pueden colocar en posición desbloqueada o bloqueada.
- Con montaje previo para una instalación rápida que ahorra tiempo
- El soporte de montaje temporal permite una instalación rápida en pared que la puede realizar una sola persona.
- Los orificios de conexión a tierra de doble terminal mecánica UL proporcionan fácil adherencia a los códigos locales de conexión y conexión a tierra
- Puntos de amarre de cables, dimensionados para correas de Velcro® de hasta 1 pulg., proporcionados en posiciones horizontales y verticales en múltiples lugares
- Se ofrecen profundidades estándar de 12 o 24 pulg. para adaptarse a diversas aplicaciones.
- El diseño abierto proporciona el máximo acceso a cables y equipos
- El empaque inteligente con orificios para llevar a mano permite un fácil transporte.
Especificaciones
Color
Jet Black
Material
Acero dulce
Acabado
Polvo recubierto
Código de color
RAL 9005
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.