Conexiones exotérmicas
Las conexiones de soldadura exotérmica Cadweld de nVent ERICO están diseñadas para proporcionar una unión molecular permanente que no se aflojará ni se corroerá. Las conexiones se pueden utilizar durante toda la vida útil del conductor o de la instalación. La conexión Cadweld de nVent ERICO tiene una corriente máxima igual o superior a la del conductor y soportará corrientes de falla repetidas durante el funcionamiento. Una vez completada, los instaladores pueden garantizar claramente la calidad mediante la inspección visual de la nueva conexión. Con conexiones fiables que han superado constantemente los requisitos de prueba EMF de la norma IEEE® 837 2014 según la certificación de un laboratorio independiente, nVent ERICO Cadweld es la mejor conexión soldada.
Encuentre el molde que necesita con nuestra herramienta de selección Cadweld.
Herramienta de selección Cadweld
Filtro aplicado: 1
Subcategorías

Moldes y accesorios para uso en propiedades ferroviarias
Productos | 86 resultados (8207 artículos )

Cable a cable

Soldadora completa doble T6 de unión de juntas, de señal

Soldadora completa de cable a alma de raíl, alimentación

Cable a cable, de raíl

Cable con superficie metálica, Catódico

Cable a cable, para servicios pesados

Sólo molde de trabajo especial de guía, Alimentación

nVent ERICO Cadweld One Shot para raíl, de cable a cable

Kit de conexión de laminado a tercer raíl

Cable a cable, de alto voltaje

Kit de molde de tipo de conexión múltiple nVent ERICO Cadweld Multi