Centro de datos
Productos | 274 resultados (1646 artículos )

19" Distribuidor de potencia, 3 fases
19" caja de distribución de energía con entrada de 3 fases y disyuntores. La unidad proporciona salidas IEC C19.

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
19" Soporte de montaje para Guardian Management Gateway

Temperatura, humedad, sensor de contacto digital para Guardian
Sensor externo de control de temperatura y humedad con 2 conectores RJ45.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Temperatura, humedad, sensor de contacto digital para Guardian

Sensor de contacto digital para Guardian Management Gateway
Sensor externo de monitorización de entradas digitales con 2 conectores RJ45.

Varistar Batería Paquete para Bloqueo Electrónico
Paquete de baterías de 12 V para proporcionar la carga de respaldo de la cerradura electrónica evitando el acceso no autorizado.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Varistar Paquete de Baterías para Cierre Electrónico, 12 V

Clip de bloqueo para el conector IEC 60320-C13
Clips de bloqueo para retener los cables C13.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de bloqueo para el conector IEC 60320‐C13

Tarjeta RFID para la solución de red de bloqueo electrónico
Tarjetas transpondedoras para sistemas de bloqueo electrónico.

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Fuente de alimentación para cerradura electrónica

Tarjeta de bloqueo para la cerradura electrónica independiente
Se utiliza para configurar tarjetas de usuario en un sistema de bloqueo electrónico.

Panel de cable Varistar
Panel de cable vertical para gabinetes de pie libre Varistar en polvo en color gabinete.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Panel de cable Varistar, 2200H 250W
Panel de cable Varistar, 1800H 150W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 2450H 250W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 2450H 150W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 917H 110W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 604H 110W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 446H 110W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 1019H 110W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 670H 110W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 496H 110W
Panel de cable Varistar, 2200H 150W
Panel de cable Varistar, 2000H 250W
Panel de cable Varistar, 2000H 150W

Varistar Cable Eye
Ojos de cable para apoyar la gestión de cables estructurados verticales a lo largo de los verticales del bastidor Varistar.

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action