Centro de datos
Productos | 274 resultados (1646 artículos )

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W, 1000D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W, 1100D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W, 1200D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W, 1000D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W, 1100D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W, 1200D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 800D, IP55, EMC
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 900D, IP55, EMC
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 1000D, IP55, EMC
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 1100D, IP55, EMC
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 1200D, IP55, EMC
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 600D, IP55, EMC
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 800D, IP55, EMC
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 900D, IP55, EMC
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 1000D, IP55, EMC
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 1100D, IP55, EMC
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 1200D, IP55, EMC
Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 300D.
Cubierta superior plana perforada Varistar CP, al ras, RAL 7021, 600W 600D.
Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 800D.
Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 900D.
Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 1000D.
Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 1100D.
Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 1200D.
Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 600D.
Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 800D.
Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 900D.
Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 1000D.
Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 1100D.
Cubierta superior plana perforada Varistar CP, al ras, RAL 7021, 800W 1200D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 600W 600D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 600W 800D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 600W 900D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 600W 1000D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 600W 1100D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 600W 1200D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 800W 600D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 800W 800D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 800W 900D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 800W 1000D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 800W 1100D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 800W 1200D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W, 600D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W, 800D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W, 900D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W, 600D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W, 800D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W, 900D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W, 300D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 600W 300D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 300D, IP55, EMC
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 600D, IP55, EMC

Bloque de distribución bipolar BD, 100/125 A
Dispositivo de conexión bipolar compacto con diseño ergonómico para obtener la mayor potencia en el menor espacio. Bloque de distribución bipolar BD-40A.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque de dist. bipolar, 100/125 A, conex. lat. de 1 línea y 6 de carga
Bloque de dist. bipolar, 100/125 A, conex. lat. de 1 línea y 14 de carga

Bloque de distribución cuadripolar compacto TD, 100/125 A
Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque de dist. cuadri., 100/125 A, conex. lat. de 1 línea y 6 de carga
Bloque de dist. cuadri., 100/125 A, conex. lat. de 1 línea y 10 de carga
Bloque de dist. cuadri., 100/125 A, conex. lat. de 1 línea y 14 de carga

Bloque de distribución cuadripolar TR, 400 A
Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio. Se sujeta fácilmente al raíl DIN o se monta con tornillos. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque de dist. cuadri. con barras roscadas, 400 A

Terminal eléctrico de tornillo a tornillo SBLL-800
Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Terminal eléctrico, de tornillo a tornillo, 800 A

Terminal eléctrico de tornillo a túnel SBLT-500
Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Terminal eléctrico, de tornillo a túnel, 500 A

Terminal eléctrico de túnel a túnel SBTT-500
Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Terminal eléctrico, de túnel a túnel, 500 A

nVent ERIFLEX FleXbus Kit para 3 Polos en Borde, Neutro
En el Kit de Soporte nVent ERIFLEX FleXbus en Borde de 3 Polos, el Neutro está diseñado para soportar los Conductores nVent ERIFLEX FleXbus. Cuando se usa con el perfil perforado de aluminio, esto permite a los conductores ser instalados lado con lado o encima.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Kit 3P+N Borde, 100 x 175,5
FleXbus Kit 3P+N Borde, 87,5 x 123,5

nVent ERIFLEX FleXbus Placa HCBC con Conexión PE
La Placa HCBC con conexión PE nVent ERIFLEX FleXbus es una pieza de cobre estañado que se usa para proporcionar un contacto eléctrico sólido y mantener controlada la expansión de la trenza durante su compresión. La conexión PE permite al conductor interconectar netro y tierra.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Placa HCBC, 100 mm PE
FleXbus Placa HCBC, 50 mm PE

nVent ERIFLEX FleXbus Extensor Tipo 3 Doblado y Plano
El Extensor Tipo 3 Curvado nVent ERIFLEX FleXbuses una herramienta opcional que proporciona más posibilidades de conexión para el Conecto nVent ERIFLEX FleXbus
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Ext. Tipo 3, 960/1280/1810 mm²
FleXbus Ext. Tipo 3, 220/360/545 mm²
FleXbus Ext. Tipo 3, 640 mm²

nVent ERIFLEX FleXbus Cinta Aislante FIB
La Venda Aislante FIB nVent ERIFLEX FleXbus es una capa expandible que consiste en goma butil con aditivos de protección contra el fuego y refuerzo con fibra de vidrio. Para su uso alrededor de Conductores nVent ERIFLEX FleXbus
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Cinta Aislante FIB

nVent ERIFLEX FleXbus Cizalla
La Cizalla nVent ERIFLEX FleXbus se usa para cortar el Conductor nVent ERIFLEX FleXbus a la longitud correcta. Requiere menos esfuerzo debido a su apalancamiento y geometría de corte optimizada
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Cizalla