Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PH5235.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 100 mm, ancho hex. 65 mm, rosca M12

N.º de catálogo: ISOTP100M12
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto
Detalles

Características

Especificaciones


Atributos del producto

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos CAD
Vídeo
ERIFLEX Low Voltage Metric Insulator Tensile Strength Test

Play

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto