C Perfil Sandwich Cable Abrazadera
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
C Perfil Sandwich Cable Abrazadera
N.º de catálogo: 20118-740
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Detalles adicionales del producto
Características
- Para diámetros de cable 4 ... 7 mm, ancho utilizable 190 mm
- Enrutamiento de cables en hasta 5 aviones
Especificaciones
Atributos del producto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.