Panel frontal de 19" para ojos de cable, 1,5 mm, St, RAL 7021
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Panel frontal de 19" para ojos de cable, 1,5 mm, St, RAL 7021
N.º de catálogo: 20118-762
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Accesorios relacionados
Detalles adicionales del producto
Características
- panel frontal de 19" para acomodar los ojos del cable (para montar los ojos, insertar y girar 45°)
Especificaciones
Atributos del producto
Detalles adicionales del producto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.