Cable de fibra óptica conducto
Cable de fibra óptica conducto
N.º de catálogo: 23130-391
Carrete de cable para ser montado en un rack para gestionar cables de fibra óptica.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Detalles adicionales del producto
Características
- Para una colocación segura y libre de daños de cables de fibra óptica
- Para el montaje en el panel de 19"/montaje deslizante
- Conductos de cable, radio 30 mm, ancho 50 mm, altura del panel lateral 15 mm
- Montado desde el interior o el exterior en el panel / montaje deslizante
Especificaciones
Atributos del producto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.