Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Varistar 19inch mounting Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

RackChiller Conexión de Agua de Puerta Trasera Set, Activo o Pasivo

N.º de catálogo: 23130-593

Las mangueras trenzadas de acero inoxidable se ajustan perfectamente a la puerta trasera RackChiller y a los paquetes de accesorios correspondientes. Están equipados con 1 1/4 "BSPP hembra giratoria en ambos extremos. La conexión rotativa integrada hacia la bobina del refrigerador. Permite una operación sencilla de la puerta.

Leer más Leer menos
  • RoHS
Imprimir esta página
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto
Detalles
Características
Especificaciones

Atributos del producto

Recursos Detalles adicionales del producto
Detalles adicionales del producto
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto