Enfriador In-Rack LHX+, Intercambiador de Calor Aire/Líquido, Velocidad Variable, 5 KW, 115 V, 1 Ventiladores, 6 U, 550D.
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Enfriador In-Rack LHX+, Intercambiador de Calor Aire/Líquido, Velocidad Variable, 5 KW, 115 V, 1 Ventiladores, 6 U, 550D.
N.º de catálogo: 29714-027
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- 19" montable aire/líquido intercambiador de calor con ventilador
- Ventiladores fáciles de reemplazar sin desmontar el intercambiador de calor
- Alimentación de refrigerante desde arriba o abajo
- Certificado UL
Especificaciones
Atributos del producto
Certificación
Informe de prueba
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.