Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 1 punto
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 1 punto
Varistar CP Puerta de Cristal Cierre de Punto Único para Aplicaciones IP 20.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Características
- St, 1,5 mm
- Vidrio de seguridad, 6 mm
- Cubierta de cerradura de llave
- Ángulo de apertura 180°
Especificaciones
Tipo de producto
Puerta de gabinete
Material
Acero; Vidrio
Grado de protección
IP20
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.