Kit de módulo de CABS con neutro
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Kit de módulo de CABS con neutro
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Características
- Los módulos brindan flexibilidad para seleccionar la distancia entre las fases y los soportes
- Se instala fácil y rápidamente
- Aislantes libres de halógenos
- Cumple con RoHS
Especificaciones
Corriente nominal de aplicación típica
400 - 4500 A
Tensión máxima de servicio, IEC (Ui)
1000;1500
Temperatura de funcionamiento
-40 to 130 °C
Temperatura de funcionamiento
-40 to 266 °F
Acabado
Electrogalvanizado
Material
Acero;Poliamida reforzada con fibra de vidrio
De conformidad con
IEC® 60439,1;IEC® 61439,1;IEC® 60695-2-11 (Prueba de alambre de resplandor 960 °C)
Grado de inflamabilidad
UL® 94V-0
Catálogo
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.