Placas de cierre
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Placas de cierre
Las placas de cierre sellan los extremos del gabinete de entrada de cables para mantener la integridad ambiental. Existen placas de cierre ajustables y DIN disponibles para facilitar la conexión del cable en el gabinete.
Detalles
Recursos
Características
- Acero dulce calibre 14 (1.75 mm)
- Acabado de pintura en polvo de poliéster gris claro texturizado RAL 7035
- Existen placas de cierre sólidas, con troquelado DIN y ajustables disponibles.
- Los adaptadores de placa de cierre para recortes se venden por separado.
Especificaciones
Espesor
1.9mm
Espesor
14ga
Color
Gris claro
Acabado
Polvo recubierto
Código de color
RAL 7035
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Página de ventas
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.