Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
Casterstrans Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Kit de ruedas ProLine

Un conjunto de cuatro ruedas (dos con bloqueo, dos sin bloqueo) que se montan directamente en la parte inferior de un marco ProLine, una base sólida de 0 mm o 100 mm o una consola. (No las use en las bases del pedestal). Las ruedas elevan el gabinete 110 mm (4.33) cuando están instaladas.

Las ruedas están diseñadas para mover el gabinete en distancias cortas dentro del espacio interior del edificio. No están destinados para el transporte ni el envío. Al transportar el gabinete, la tarima de envío debe extenderse al marco del gabinete y las ruedas no deben soportar en ningún momento carga alguna durante el proceso de envío. Las ruedas deben moverse sobre superficies duras, planas y suaves. Los suelos con grietas, costuras, residuos, pendientes y descensos deben evitarse. Siempre debe tenerse mucho cuidado al mover gabinetes para evitar que se caigan. Las ruedas no están diseñadas para superficies exteriores, tales como asfalto, grava u otras superficies blandas. Comuníquese con nVent HOFFMAN para obtener más detalles.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.