Base móvil ProLine
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Base móvil ProLine
Las bases móviles se adaptan a marcos de 600 y 800 mm de ancho. Se extienden más allá de la parte delantera y posterior de los gabinetes de 600 mm para brindar una mayor estabilidad. Proporciona extensión frontal sólo en gabinetes de 800 mm. La base se sujeta a la parte inferior del marco y permite el montaje integral de las ruedas provistas. Las superficies de la parte superior delantera y trasera de la base cuentan con alfombrillas de goma negra de 3 mm de espesor.
Detalles
Recursos
Características
- Se proporcionan ruedas y accesorios de montaje.
- Cuatro ruedas sin bloqueo proporcionan un rodamiento con capacidad de carga máxima de 1000 lb (453.6 kg).
Especificaciones
Espesor
3.4mm
Espesor
10ga
Color
Jet Black
Acabado
Polvo recubierto
Código de color
RAL 9005
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.