ATCA Front Panel Kit con Spring Loading
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
ATCA Front Panel Kit con Spring Loading
Panel frontal AdvancedTCA para mango IEA con resorte (estilo émbolo o palanca) con pieza final fundida a presión en material Al-Profile o Stainles.
Detalles
Recursos
Características
- Panel frontal (reforzado con diecast endpiece)
- ATCA IEA mango con carga de resorte
- EMC junta textil y material de fijación
Especificaciones
Ancho del rack
6HP
Altura del rack
8U
Tipo de accesorio
Panel frontal
Tipo de producto
Panel frontal
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.