CassettePRO
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Tipo
- Tipo de mango
- Compatible con
- Altura del rack
- Altura
- Cantidad del paquete
- Material
- Color
- Ancho del rack
- Anchura
- Código de color
- Fondo
- Tamaño de rosca
- Acabado frontal
- Longitud
- Ancho de ranura
- Acabado trasero
- Bordes tratados
- Acabado
- De conformidad con
Filtro aplicado: 1
Productos | 30 resultados (213 artículos )

Frame Type Plug-in Unit Guide Rail
Los rieles de guía se pueden sujetar a la cubierta superior / inferior perforada.

Panel frontal EMC Kit de blindaje de acero inoxidable
Las juntas EMC de acero inoxidable se insertan en las ranuras laterales de los paneles frontales blindables.

Kit de blindaje textil EMC para panel frontal, -40 hasta +70°C.
Las juntas textiles EMC se insertan en una ranura en el lado derecho de los paneles frontales en forma de U.

Kit de blindaje textil EMC para panel frontal, -40 hasta +85°C.
Las juntas textiles EMC se insertan en una ranura en el lado derecho de los paneles frontales en forma de U.

Tipo de marco Plug-in Unidad cubierta Placa, con perforación
Placa de cubierta para unidades plug-in tipo marco, con perforación.

Tipo de marco Plug-in Unidad cubierta Placa, con perforación para carriles guía
Placa de cubierta para unidad plug-in tipo marco, con perforación para montaje de carril guía.

Marco Tipo Plug-in Unidad de cubierta Placa, sin perforación
Placa de cubierta para marco tipo unidad plug-in, llano.

Tipo de marco Placa lateral de la unidad Plug-in para el perfil de la esquina
Los paneles laterales se pueden insertar en la ranura del perfil de la esquina.

Manija estática de plástico en forma trapezoidal, negro
Mango de plástico estático, forma trapezoide en negro.

Manija estática de plástico en forma trapezoidal, gris
Mango de plástico estático, forma trapezoide en gris.

Panel frontal EMC Stainless Steel Shielding Kit, para paneles frontales en forma de U
Las juntas EMC de acero inoxidable están sujetas al lado derecho de los paneles frontales en forma de U.

HF Frame Type Plug-in Unit PCB Board Fistening Kit
Soporte de montaje de PCB, para unidad de enchufe tipo marco HF, kit con tornillos de fijación.