Marcos
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Tipo
- Material
- Color
- Código de color
- Altura del rack
- Altura
- Anchura
- Fondo
- Carga estática
Filtro aplicado: 1
Productos | 3 resultados (136 artículos )

Marco Novastar, Slim-Line
Marco de aluminio estético con capacidad de carga estática de 200 kg. 19" vertical construido en el marco.

Marco Novastar, Heavy-Duty
Marco de aluminio asiático con capacidad de carga estática de 400 kg. 19" vertical construido en el marco.

Marco Novastar, Universal Heavy-Duty
Marco de aluminio asiático con capacidad de carga estática de 400 kg. 19" vertical construido en el marco.