Derivación de potencia trenzada plana, 500 mm², 400 mm
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Derivación de potencia trenzada plana, 500 mm², 400 mm
N.º de catálogo: PBC500X400
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Ideal para la vinculación de transformador y ducto para barra colectora
- Las palmas sólidas se pueden perforar para adecuarse a los diseños específicos del cliente
- Conexión eléctrica extra flexible y buena resistencia a la vibración
Especificaciones
Atributos del producto
Certificaciones
CE, ERIFLEX PBC
English
EN 61439-1
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.