Bandeja de montaje en rack de 19 pulgadas, 1Ux 12.52, de acero, negro
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Bandeja de montaje en rack de 19 pulgadas, 1Ux 12.52, de acero, negro
N.º de catálogo: A19FT6B
Las bandejas de ventiladores mejoran el flujo de aire de convección natural dentro de un gabinete cuando se instalan con otros equipos de montaje en rack de 19 pulgadas.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Detalles adicionales del producto
Características
- Bandejas de ventiladores disponibles con ventiladores de tres o seis 4 pulgadas.
- Incluye un cable de alimentación de 72 pulgadas (1829 mm) con toma de corriente IEC 320 estándar.
- El cable de alimentación se enchufa en una salida estándar de 115 VAC.
- El interruptor abatible iluminado proporciona control de encendido-apagado e indica cuando los ventiladores están encendidos.
Especificaciones
Atributos del producto
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
Número de boletín
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.