Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Kits de postes y compuertas CableTek, 12.00 Gate Width, Negro, ABS
Los kits de postes y compuertas encajan rápidamente sin herramientas. Cada conjunto consta de dos postes y una puerta. Los postes encajan en los orificios preperforados de la parte posterior de los administradores verticales de cables CableTek (de una cara y de dos caras con postes y compuertas) y se pueden reposicionar fácilmente sin herramientas. Las puertas giran 280 grados hacia la izquierda o hacia la derecha para permitir un acceso cómodo al cable. Cuando están cerrados, los postes y las compuertas contienen, soportan y aseguran grandes volúmenes de cables y haces de cables. Estos postes y compuertas, moldeados a partir de material compuesto negro con un radio grande, pasan suavemente los cables de las posiciones verticales a las horizontales. Solicite kits de postes y compuertas adicionales para añadir a la gestión de cableado de una y dos caras. Los postes sencillos se pueden utilizar solos como bobinas sueltas en la parte delantera de la gestión de cableado.
- Los kits de postes y compuertas encajan rápidamente sin herramientas.
- Cada juego consta de dos postes y una puerta.
- Los postes encajan en los orificios preperforados de la parte posterior del administrador vertical de cables CableTek (de una cara y de dos caras con postes y compuertas) y se pueden reposicionar fácilmente sin herramientas.
- Las puertas giran 280 grados hacia la izquierda o hacia la derecha para permitir un cómodo acceso al cable.
- Cuando están cerrados, los postes y las compuertas contienen, soportan y aseguran grandes volúmenes de cables y haces de cables.
- Estos postes y compuertas, moldeados a partir de material compuesto negro con un radio grande, pasan suavemente los cables de las posiciones verticales a las horizontales.
- Solicite kits de postes y compuertas adicionales para añadir la gestión de cableado de una y dos caras.
- Los postes sencillos se pueden utilizar solos como bobinas sueltas en la parte delantera de la gestión de cableado.
Atributos del producto
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.