Estante con respiradero ajustable, se adapta a 23 pulgadas, de acero, negro
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Estante con respiradero ajustable, se adapta a 23 pulgadas, de acero, negro
N.º de catálogo: ESHVA23
El estante con respiradero ajustable de acero se puede ajustar de frente hacia atrás en incrementos de 25 mm. Está diseñado para soportar equipos de red dentro de un rack de marco abierto. El estante se monta en la brida delantera o trasera de un rack de marco abierto. La clasificación de carga del estante es de 60 lb (27.2 kg)
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Detalles adicionales del producto
Características
- El estante con respiradero de acero ajustable se puede ajustar de frente a incrementos de 25 mm.
- Está diseñado para soportar equipos de red dentro de un rack de marco abierto.
- El estante se monta en la brida delantera o trasera de un rack de marco abierto.
- La clasificación de carga del estante es de 60 lb (27.2 kg)
Especificaciones
Atributos del producto
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
Número de boletín
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.