Base sólida ProLine G2 de 0 mm
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Base sólida ProLine G2 de 0 mm
Las bases sólidas ProLine G2 de 0 mm se utilizan para cerrar la abertura inferior en un marco de gabinete.
Detalles
Recursos
Características
- Se pueden usar ruedas o niveladores para sujetar la base sólida, en lugar del hardware incluido.
- La junta de poliuretano sin uniones (componente reconocido por UL, compatible con CSA) proporciona un sello hermético al agua y al polvo contra la humedad y los contaminantes.
- Incluye cuatro pernos hexagonales de M12 para la instalación.
- Las bases sólidas están terminadas con pintura sobre superficies chapadas.
Especificaciones
Espesor
1.52mm
Espesor
16ga
Color
Gris claro
Código de color
RAL 7035
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.