Tapa sólida ProLine G2
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Tapa sólida ProLine G2
Las tapas sólidas ProLine G2 se utilizan para cerrar la abertura superior en un marco de gabinete.
Detalles
Recursos
Características
- Pueden usarse argollas de elevación para fijar la parte superior sólida en lugar del hardware incluido.
- La junta de poliuretano sin uniones (componente reconocido por UL, compatible con CSA) proporciona un sello hermético al agua y al polvo contra la humedad y los contaminantes.
- Se deben tomar medidas de soporte adicionales para soportar las unidades de aire acondicionado de montaje superior u otros accesorios de montaje superior
- Incluye cuatro pernos hexagonales de M12 para la instalación.
- Las tapas sólidas están terminadas con superficies chapadas pintadas.
Especificaciones
Espesor
1.52mm
Espesor
16ga
Color
Gris claro
Código de color
RAL 7035
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.