Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

ESHDA19_DoubleSidedAlumShelf_m_sq.png Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Estante de aluminio sólido de doble cara

El estante de aluminio sólido de doble cara se monta en un rack de marco abierto de 19 pulg. Consta de dos estantes montados a cada lado del rack de marco abierto para formar un estante de doble cara. Es una solución más ligera que la versión de acero. Este sistema utiliza espacio de rack 4U y la clasificación de carga máxima es de 100 lb (45.4 kg) por lado, 200 lb (90.7 kg) en total.
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
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto