Etiqueta para unidades de rack, Mylar, transparente
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Etiqueta para unidades de rack, Mylar, transparente
N.º de catálogo: ARULABEL
Las etiquetas de la unidad de rack son etiquetas transparentes autoadhesivas con números blancos que permiten la numeración a lo largo de los laterales de los racks de marco abierto o ángulos para rack. Los números están separados por una unidad de rack. Se pueden utilizar para la numeración ascendente o descendente de unidades de rack para simplificar la instalación del equipo. Cada etiqueta se proporciona en dos piezas (números 1-29 y 30-58) para facilitar la instalación. Tenga en cuenta que hay dos etiquetas por número de catálogo.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Detalles adicionales del producto
Características
- Las etiquetas de la unidad de rack son etiquetas transparentes autoadhesivas con números blancos que permiten la numeración a lo largo de los laterales de los racks de marco abierto o ángulos para rack.
- Los números están separados por una unidad de rack.
- Se pueden utilizar para la numeración ascendente o descendente de unidades de rack para simplificar la instalación del equipo.
- Cada etiqueta se proporciona en dos piezas (números 1-29 y 30-58) para una instalación más sencilla.
- Dos etiquetas por número de catálogo
Especificaciones
Atributos del producto
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
Número de boletín
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.