Estante de acero para teclado y monitor, se ajusta en racks de 23 pulgadas, de acero, negro
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Estante de acero para teclado y monitor, se ajusta en racks de 23 pulgadas, de acero, negro
N.º de catálogo: ESH23KBM
El estante de acero para teclado/monitor tiene un diseño ergonómico y capacidad para un monitor y un teclado. El estante se monta en la brida frontal de un rack de marco abierto, pero puede montarse en un gabinete si los ángulos del rack se ajustan hacia atrás para dejar espacio libre en la puerta. Utiliza 3U de espacio en rack y está disponible en versiones de rack de 19 y 23 pulgadas, con una clasificación de carga de 200 lb (91 kg).
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Detalles adicionales del producto
Características
- El estante de acero para teclado/monitor tiene un diseño ergonómico y capacidad para un monitor y un teclado.
- El estante se monta en la brida frontal de un estante de marco abierto, pero puede montarse en un gabinete si los ángulos del rack se ajustan hacia atrás para permitir el espacio libre de la puerta.
- Utiliza 3U de espacio en rack y está disponible en versiones de rack de 19 y 23 pulgadas, con una clasificación de carga de 200 lb (91 kg).
Especificaciones
Atributos del producto
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
Número de boletín
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.