Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

LSS6BLK_StraightSection, LSS6G, LSS6BLK, LSS6GZ, LSS12G, LSS12BLK, LSS12GZ, LSS12W, LSS15W, LSS15BLK, LSS18G, LSS18BLK, LSS18W, LSS18GZ, LSS24BLK, LSS24W Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Secciones rectas de escalerilla (clasificado cULus), 15.00 de ancho, acero, negro

N.º de catálogo: LSS15BLK

Las secciones rectas de la escalerilla soportan el cable en tramos rectos. Está hecho de acero tubular de 1-1/2 pulg. x 3/8 pulgadas (38 mm x 8 mm) de calibre 16. La longitud nominal instalada es de 10 pies (3.05 m). Cada sección mide 9 pies 11-1/2 pulg. (3.03 m) de largo con travesaños soldados a intervalos de 9 pulg. (229 mm).
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
Recursos CAD
Detalles adicionales del producto

Detalles adicionales del producto

Número de boletín

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto