Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
PROLINEDCT12FanPackGroup Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Gabinete para servidores ProLine V/D, tipo 1, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, negro

N.º de catálogo: PDCP2078BFP

Los gabinetes para servidores de voz/datos ProLine son ideales para plantas de producción, almacenes y otras ubicaciones remotas que requieren filtración de aire ambiental para proteger el equipo de red.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación UL conforme a CSA C22.2 n.° 94; tipo 1, archivo n.° E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 1; File No. E61997

EIA RS-310-D
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
Recursos CAD
Accesorios relacionados Detalles adicionales del producto
Detalles adicionales del producto
Número de boletín
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto