Gabinete ProLine S1, con puerta de ventana, 2150 x 800 x 900, de acero, negro
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Gabinete ProLine S1, con puerta de ventana, 2150 x 800 x 900, de acero, negro
N.º de catálogo: PS1CW2189B
Los gabinetes ProLine S1 son una solución económica para contratistas, salas de computadoras pequeñas, escuelas, puntos de venta minorista o redes más pequeñas que requieren un gabinete de uso general para albergar servidores, interruptores, cables y otros equipos de comunicación. Varios tamaños, configuraciones y accesorios brindan a los gabinetes ProLine S1 una amplia flexibilidad de aplicación.
Estándares del sector
Conexión y conexión a tierra UL 2416 (con el uso del kit de conexión a tierra PGK)
cUL Listed per CSA 22.2 60950-1-07
UL 2416 Bonding and Grounding (with use of PGK grounding Kit)
EIA 310aD (RU: espaciado, marcado y posicionamiento de la unidad de rack)
IEC 60529, IP20
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Accesorios relacionados
Quick Ship Alternatives
Detalles adicionales del producto
Características
- Todas las puertas tienen bisagras sin herramientas que permiten que las puertas se quiten o inviertan fácilmente en el campo.
- Todas las puertas tienen apertura ergonómica, manijas con sistema de cierre.
- Paneles laterales fáciles de quitar con sistema de cierre con cerrojo
- Las puertas delanteras y traseras están completamente perforadas para permitir el máximo flujo de aire.
- La parte superior es compatible con ventiladores de enfriamiento adicionales (ventiladores de 2 x 6 pulg.) con protector dactilar integral prefabricado en su lugar.
- La parte superior tiene una placa de montaje deslizante para adaptarse a una gran capacidad de salida de cables.
- Pie combinado y nivelador ajustable en cada esquina del gabinete.
- Base abierta para facilitar la entrada de cables.
- Los ángulos para rack son totalmente ajustables de adelante hacia atrás, lo que permite convertir fácilmente las configuraciones cuadradas o roscadas.
- Ángulos para rack que se pueden montar descentrados en modelos de 700 y 800 mm de ancho.
- Ángulos para rack que se pueden configurar con espacio de 23 pulg. en modelos de 700 y 800 mm de ancho.
- Las puertas perforadas cumplen o superan los requisitos de ventilación de espacio abierto/flujo de aire de los fabricantes.
Especificaciones
Atributos del producto
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
Detalles adicionales del producto
Número de boletín
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.