Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PROTEKIIWingKnob Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Perilla mariposa para candado, 1.97 x 1.30 x 1.00, SS316, cepillado

N.º de catálogo: PTWPSS

El candado con perilla mariposa brinda la oportunidad de cerrar con cerrojo un gabinete, brindando seguridad adicional mientras mantiene una clasificación UL mayor. Cuando se instala, no puede girarse y el gabinete está asegurado. El diámetro máximo del candado es de 0.31 (8 mm). Esta perilla mariposa debe usarse con una leva existente para su instalación; la leva no está incluida con la perilla mariposa. La perilla mariposa mantiene la clasificación del gabinete Tipo 3R, 4, 4X, 12.
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
Recursos Detalles adicionales del producto

Detalles adicionales del producto

Número de boletín

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto