Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
DLCASTERS_CasterKit_m_sq.png Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Kit de ruedas para gabinete de red

El kit de ruedas para gabinete de red proporciona movilidad a gabinetes de PC de red. Se monta en orificios pretaladrados en la base del gabinete y se empotra una vez instalado. Viene en paquetes de cuatro y tiene una clasificación de carga de 350 lb (159 kg) por rueda.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles
Características
Especificaciones
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.