Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Interbloqueo mecánico ProLine G2
La solución de interbloqueo mecánico y los componentes asociados se han rediseñado para simplificar la instalación y aumentar la seguridad del operario. La solución se basa en una varilla hexagonal de aluminio de ½ pulg. (~13 mm), que se alimenta a través de actuadores de puerta situados solo en la parte superior del gabinete. Los soportes del activador montados en la puerta que se enganchan con los actuadores, también instalados en serie, son un sistema de gancho y captura: la combinación de actuador y gancho aumenta la seguridad evitando la reenergización del sistema sin el cierre de todas las puertas secundarias y la puerta primaria.
Los componentes se pueden combinar para el interbloqueo de forma segura de cualquier configuración de gabinete, incluso para las aplicaciones en las que están presentes una puerta trasera o una serie de puertas. Tenga en cuenta que los componentes de interbloqueo funcionan con todas las opciones de puerta (simples, solapadas, dobles, de ventana y de desconexión), en la barra de la puerta superior cerca del centro para proporcionar la máxima seguridad.
Características
- Solución basada en un tamaño de ½ pulgada (~13 mm). Varilla hexagonal de aluminio
- Consulte las instrucciones de instalación para determinar qué componentes se requieren para interbloqueo seguro de una determinada solución.
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.