Puertas sólidas ProLine G2 (doble o superpuestas dobles)
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Puertas sólidas ProLine G2 (doble o superpuestas dobles)
Las puertas sólidas ProLine G2 (sencilla o doble superpuesta) presentan un abatimiento oscilante sólido y una alta capacidad de carga. El sistema de cierre de deslizamiento suave está fabricado con componentes de calidad e incorpora una innovadora acción de cerrojo temporizado que asegura un sello de puerta sólido con una fuerza de cierre baja. Se venden individualmente.
Detalles
Recursos
Características
- Sistema de cierre Smooth Glide: para un cierre de puerta suave, confiable y repetible durante la vida útil del gabinete
- Mango giratorio de perfil bajo con sistema de cierre; otras opciones disponibles.
- La junta de poliuretano sin uniones (componente certificado por UL) proporciona un sello hermético al polvo, impermeable, contra la humedad y contaminantes.
- Puertas sencillas disponibles para marcos de hasta 1000 mm de ancho
- Puertas dobles superpuestas disponibles para marcos de 800 mm de ancho y mayores
- Sistema de barra de puerta en todas las puertas
- Cerrojo cronometrado para asegurar que la parte superior e inferior de la puerta se cierren de manera confiable.
- Varilla de cerrojo duradera de doble brida y tres rodillos Delrin® para evitar el esmerilado de metal sobre metal.
- Sistema de cierre de 3 puntos para puertas ≥ 1000 mm de altura
- Manija de sistema de cierre estándar; otras opciones disponibles
- Las puertas sencillas pueden articularse a la izquierda o a la derecha (predeterminado a la izquierda); las puertas dobles superpuestas pueden tener la puerta primaria como la puerta izquierda o derecha (derecha predeterminada).
- Las puertas sólidas están terminadas con superficies chapadas pintadas.
- Bisagra de 140 grados estándar (está disponible la opción de bisagra de 180 grados)
- La puerta se puede invertir sin quitar las cubiertas laterales.
- Puede usarse en la parte delantera o trasera del gabinete; puede usarse en los laterales de gabinete con adaptador de puerta lateral (no incluido).
- Dos pernos de tierra
- Se incluyen los herrajes de montaje.
- Se venden individualmente
- Puertas dobles solapadas. Especificaciones adicionales: Puerta primaria con sistema de cierre de deslizamiento suave; la puerta secundaria tiene dos puntos de cerrojo con una palanca central para garantizar un cierre seguro de la puerta.
Especificaciones
Espesor
1.9mm
Espesor
14ga
Color
Gris claro
Código de color
RAL 7035
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.