Soportes de pared ProLine G2
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Soportes de pared ProLine G2
El soporte de pared ProLine G2 asegura la parte superior de un gabinete a una superficie fija, como una pared y protege el gabinete contra vuelcos. El kit viene con un solo par de soportes y accesorios de montaje para fijar los soportes al gabinete. El kit asegura la parte superior e inferior de un gabinete a una superficie fija, como una pared. Los mismos soportes se usan en los kits de soporte de pared y antivuelco.
Detalles
Recursos
Características
- Viene con dos pares de soportes y herrajes de montaje para fijar los soportes al gabinete.
- Clasificado para 800 lb (363 kg)
Especificaciones
Espesor
3.4mm
Espesor
10ga
Color
Gris claro
Acabado
Polvo recubierto
Código de color
RAL 7035
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.