Puerta sólida serie Gold PROLINE
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Puerta sólida serie Gold PROLINE
Las puertas delanteras superiores de la estación de trabajo para computadora serie Gold ProLine tienen bisagras ocultas de 140 grados y manija abatible de cierre.
Detalles
Recursos
Características
- Bisagras ocultas de 140 grados
- Manija abatible de cerrojo
Especificaciones
Color
Gris claro
Material
Acero dulce
Acabado
Polvo recubierto
Código de color
RAL 7035
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.